製品の公開
Xuniva Q Wash bowl 300/300 without tap hole and overflow, SmartClean
hansgrohe

Xuniva Q Wash bowl 300/300 without tap hole and overflow, SmartClean

Google翻訳”,
Xuniva Q 洗面ボウル 300/300、水栓穴とオーバーフローなし、SmartClean
仕様
  • Surfaces: - 61074450 White Specification: • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss: glossy • without tap hole • without overflow • without shelf • without waste set • 300 x 300 mm • installation type: built-on • with mounting material
技術仕様
  • Unique ref61074XXX
  • コレクションセットWashbasins
  • コレクションXuniva Q
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-06-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)95
  • 幅(mm)300
  • 奥行き(mm)300
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)5.9
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011550
  • ETIM 名Washbasin
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96
  • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
  • MasterFormat 2014 コード22 41 16.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures