製品の公開
Xevolos E Washbasin 1200/480 without tap hole and overflow, SmartClean
Xevolos E Washbasin 1200/480 without tap hole and overflow, SmartClean
    hansgrohe

    Xevolos E Washbasin 1200/480 without tap hole and overflow, SmartClean

    Google翻訳”,
    Xevolos E 洗面台 1200/480、水栓穴とオーバーフローなし、SmartClean
    仕様
    • Surfaces: - 61105450 White Specification: • consists of: washbasin, waste set, cover • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss: glossy • ceramic cover included • without tap hole • without overflow • without shelf • non-closing waste set • 1200 x 480 mm • type of installation: wall mounted • suitable for cabinet
    技術仕様
    • Unique ref61105XXX
    • コレクションセットWashbasins
    • コレクションXevolos E
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-30
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)28
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures