製品の公開
EluPura S Wall hung WC 540 rimless, HygieneEffect
EluPura S Wall hung WC 540 rimless, HygieneEffect
    hansgrohe

    EluPura S Wall hung WC 540 rimless, HygieneEffect

    Google翻訳”,
    EluPura S 壁掛けトイレ 540 リムレス、HygieneEffect
    仕様
    • Surfaces: - 62020450 White Specification: • material: ceramic • HygieneEffect - reduces the spread of coliform bacteria and salmonella (Escherichia coli ATCC8739/Salmonella enterica ATCC 13076. Test: ISO 22196: 2011-08) • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • degree of gloss: glossy • flushing type: wash-down • rimless • concealed fastening • horizontal outlet • installation type: wall-mounted
    技術仕様
    • Unique ref62020XXX
    • コレクションセットToilets
    • コレクションEluPura S
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)400
    • 幅(mm)360
    • 奥行き(mm)540
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)22
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_94
    • Uniclass2015詳細WC pans
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets