製品の公開
66001XXX iFrame Original Q Flush plate for dual flush
66001XXX iFrame Original Q Flush plate for dual flush
66001XXX iFrame Original Q Flush plate for dual flush
    hansgrohe

    66001XXX iFrame Original Q Flush plate for dual flush

    Google翻訳”,
    iFrame オリジナル Q デュアルフラッシュ用フラッシュプレート
    仕様
    • Surfaces: - 66001000 Chrome - 66001450 White - 66001670 Matt Black - 66001700 Matt White Specification: • wall-mounted • for 2-volume flushing system • material: plastic • mechanical • operation: from front with two buttons
    技術仕様
    • Unique ref66001XXX
    • コレクションセットFlush plate
    • コレクションiFrame Original Q
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)150
    • 幅(mm)230
    • 奥行き(mm)9
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.25
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010145
    • ETIM 名Double wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_97
    • Uniclass2015詳細WC suites
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets