製品の公開
Logis Loop Single lever bath mixer for exposed installation
Logis Loop Single lever bath mixer for exposed installation
    hansgrohe

    Logis Loop Single lever bath mixer for exposed installation

    Google翻訳”,
    Logis Loop 露出設置用シングルレバーバスミキサー
    仕様
    • Surfaces: - 71244000 Chrome Specification: • 2 functions • projection: 194 mm • centre distance: 150 ± 12 mm • spray type mixer: normal spray • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 17 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    技術仕様
    • Unique ref71244000
    • コレクションセットBidet mixers
    • コレクションLogis Loop
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)130
    • 幅(mm)221
    • 奥行き(mm)205
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC010888
    • ETIM 名Bidet mixing tap
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures