製品の公開
Logis Loop Single lever bath mixer for concealed installation
Logis Loop Single lever bath mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Logis Loop Single lever bath mixer for concealed installation

    Google翻訳”,
    Logis Loop iBox ユニバーサル用隠し設置用シングルレバーバスミキサー
    仕様
    • Surfaces: - 71264000 Chrome Specification: • 2 functions • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    技術仕様
    • Unique ref71264000
    • コレクションセットBath mixers
    • コレクションLogis Loop
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)198
    • 幅(mm)155
    • 奥行き(mm)71
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC010862
    • ETIM 名Bath mixing tap
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures