製品の公開
Logis E 4-hole rim mounted bath mixer
Logis E 4-hole rim mounted bath mixer
    hansgrohe

    Logis E 4-hole rim mounted bath mixer

    Google翻訳”,
    Logis E 4穴リムマウントバスミキサー
    仕様
    • Surfaces: - 71316000 Chrome Specification: • consists of: 4-hole rim mounted bath mixer, hand shower • 2 functions • projection: 200 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Rain, Shampoo spray, Massage spray, normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • non-return valve • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • connection dimension: DN15 • connection type: basic set
    技術仕様
    • Unique ref71316000
    • コレクションセットBath mixers
    • コレクションLogis E
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)214
    • 幅(mm)430
    • 奥行き(mm)235
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC010862
    • ETIM 名Bath mixing tap
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures