製品の公開
Logis Single lever bath mixer for exposed installation
Logis Single lever bath mixer for exposed installation
    hansgrohe

    Logis Single lever bath mixer for exposed installation

    Google翻訳”,
    Logisシングルレバーバスミキサー、露出設置用
    仕様
    • Surfaces: - 71400007 Chrome - 71400677 Matt Black Specification: • 2 functions • projection: 194 mm • centre distance: 150 ± 12 mm • spray type mixer: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections
    技術仕様
    • Unique ref71400007
    • コレクションセットBath mixers
    • コレクションLogis
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-01-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)207
    • 幅(mm)220
    • 奥行き(mm)197
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC010862
    • ETIM 名Bath mixing tap
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    アジア