製品の公開
Logis Single lever bath mixer set for concealed installation
Logis Single lever bath mixer set for concealed installation
    hansgrohe

    Logis Single lever bath mixer set for concealed installation

    Google翻訳”,
    Logisシングルレバーバスミキサーセット隠し設置用
    仕様
    • Surfaces: - 71409000 Chrome Specification: • consists of: Single lever bath mixer, basic set • 2 functions • maximum flow rate at 3 bar: 30,7 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 30,7 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 27,4 l/min • ceramic cartridge • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    技術仕様
    • Unique ref71409000
    • コレクションセットBath mixers
    • コレクションLogis
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-01-15
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC010862
    • ETIM 名Bath mixing tap
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures