製品の公開
Logis Bath spout
Logis Bath spout
    hansgrohe

    Logis Bath spout

    Google翻訳”,
    ロジスバススパウト
    仕様
    • Surfaces: - 71410000 Chrome - 71410670 Matt Black Specification: • 1 function • connection type: G ¾ • with escutcheon • projection 195 mm • wall-mounted • maximum flow rate at 3 bar: 21 l/min • connection dimension: DN20 • spray type: normal spray
    技術仕様
    • Unique ref71410XXX
    • コレクションセットBath fillers
    • コレクションLogis
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)207
    • 幅(mm)220
    • 奥行き(mm)197
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)824
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC011421
    • ETIM 名Outlet for sanitary taps
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures