製品の公開
Logis 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario
Logis 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario
Logis 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario
Logis 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario
    hansgrohe

    Logis 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario

    Google翻訳”,
    Logis 2 ホール リム マウント バス ミキサー、ダイバーター バルブ、Vernis Blend ハンド シャワー Vario
    仕様
    • Surfaces: - 71438000 Chrome - 71438670 Matt Black Specification: • consists of: 2-hole rim mounted bath mixer, hand shower, shower holder, shower hose • 2 functions • centre distance: 180 mm • ceramic valves hot/ cold 90° • operating pressure from 0.2 bar • diverter with automatic resetting • non-return valve • connection dimension: DN20 • connection type: G ¾
    技術仕様
    • Unique ref71438XXX
    • コレクションセットBath mixers
    • コレクションLogis
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-03-13
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC010862
    • ETIM 名Bath mixing tap
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures