製品の公開
Vernis Shape Single lever bath mixer for concealed installation for iBox universal
Vernis Shape Single lever bath mixer for concealed installation for iBox universal
    hansgrohe

    Vernis Shape Single lever bath mixer for concealed installation for iBox universal

    Google翻訳”,
    Vernis Shape iBox ユニバーサル用隠し設置用シングル レバー バス ミキサー
    仕様
    • Surfaces: - 71468000 Chrome - 71468670 Matt Black Specification: • 2 functions • flow rate upper outlet: 21 l/min • flow rate lower outlet: 29 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    技術仕様
    • Unique ref71468XXX
    • コレクションセットBath mixers
    • コレクションVernis Shape
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)198
    • 幅(mm)156
    • 奥行き(mm)92
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC010862
    • ETIM 名Bath mixing tap
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures