製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
hansgrohe/products/9801e16c-c2c3-47b1-bdf6-65351525cc08
ホーム
カテゴリー
サニタリー
蛇口・混合栓
Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
で利用可能です。 アメリカ合衆国
hansgrohe
フォロー
Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Google翻訳”,
原文を見る
ポップアップ廃棄物セットを備えたLogis3穴流域ミキサー150
ダウンロード
仕様
仕様
Surfaces: - 71533671 Matt Black - 71533001 Chrome - 71533005 Chrome - 71533821 Brushed Nickel - 71533825 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 150 • projection: 108 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: NPT ½
技術仕様
技術仕様
Unique ref
71533001
コレクションセット
Basin mixers
コレクション
Logis
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2022-11-23
エディション
1
高さ(Mm)
8.88
幅(mm)
13.75
奥行き(mm)
5.5
リンク
リンク
製品のURL
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--71533671
関連
関連
設計国
ドイツ
製造国
ドイツ
正味重量(kg)
3
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - 蛇口・混合栓
IFC分類
バルブ
UNSPSC名称
Sanitary ware
UNSPSC
301815
Uniclass2015コード
Pr_60_75_08_54
Uniclass2015詳細
Mixers
MasterFormat 2014 コード
41 14 33
MasterFormat 2014 タイトル
Mixers
OmniClassNumber
23-31 11 00
OmniClassタイトル
Faucets
UniFormatIIコード
D2010
UniFormatIIタイトル
Plumbing Fixtures
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
ダウンロード
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
ダウンロード
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
ダウンロード
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
ダウンロード
hansgrohe
Talis E 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
ダウンロード
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
ダウンロード