製品の公開
Logis Single lever shower mixer for exposed installation
Logis Single lever shower mixer for exposed installation
    hansgrohe

    Logis Single lever shower mixer for exposed installation

    Google翻訳”,
    Logisシングルレバーシャワーミキサー、露出設置用
    仕様
    • Surfaces: - 71600000 Chrome - 71600670 Matt Black Specification: • 1 function • centre distance: 150 ± 12 mm • maximum flow rate at 3 bar: 28 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 17 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • hose connection DN15 • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections
    技術仕様
    • Unique ref71600000
    • コレクションセットShower mixers
    • コレクションLogis
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-01-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)167
    • 幅(mm)220
    • 奥行き(mm)144
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC011329
    • ETIM 名Shower mixing tap
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures