製品の公開
Logis Single lever shower mixer for concealed installation
Logis Single lever shower mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Logis Single lever shower mixer for concealed installation

    Google翻訳”,
    Logis隠し設置用シングルレバーシャワーミキサー
    仕様
    • Surfaces: - 71606000 Chrome Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 28,7 l/min • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    技術仕様
    • Unique ref71606000
    • コレクションセットShower mixers
    • コレクションLogis
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-01-15
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)381.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC011329
    • ETIM 名Shower mixing tap
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures