製品の公開
Logis Single lever shower mixer for exposed installation DZR
Logis Single lever shower mixer for exposed installation DZR
    hansgrohe

    Logis Single lever shower mixer for exposed installation DZR

    Google翻訳”,
    Logis 露出設置用シングルレバーシャワー混合栓 DZR
    仕様
    • Surfaces: - 71614000 Chrome Specification: • 1 function • centre distance: 150 ± 12 mm • flow rate of hand shower at 3 bar: 17 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • hose connection DN15 • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections
    技術仕様
    • Unique ref71614XXX
    • コレクションセットShower mixers
    • コレクションLogis
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)167
    • 幅(mm)220
    • 奥行き(mm)144
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC011329
    • ETIM 名Shower mixing tap
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures