製品の公開
Talis E Single lever basin mixer 80 with pop-up waste set
hansgrohe

Talis E Single lever basin mixer 80 with pop-up waste set

Google翻訳”,
タリスEシングルレバーベイスンミキサー80、ポップアップ廃棄物セット付き
仕様
  • Surfaces: - 71700001 Chrome - 71700821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 80 • projection: 96 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
技術仕様
  • Unique ref71700001
  • コレクションセットBasin mixers
  • コレクションTalis E
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-01-15
  • エディション1
  • 高さ(Mm)129
  • 幅(mm)46
  • 奥行き(mm)153
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)1.8
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_60_75_08_54
  • Uniclass2015詳細Mixers
  • MasterFormat 2014 コード41 14 33
  • MasterFormat 2014 タイトルMixers
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures