製品の公開
Talis E Single lever bath mixer for concealed installation
Talis E Single lever bath mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Talis E Single lever bath mixer for concealed installation

    Google翻訳”,
    Talis E iBox ユニバーサル用隠し設置用シングルレバーバスミキサー
    仕様
    • Surfaces: - 71745143 Brushed Bronze - 71745993 Polished Gold Optic - 71745003 Chrome - 71745673 Matt Black - 71745823 Brushed Nickel Specification: • flow rate upper outlet: 21 l/min • flow rate lower outlet: 29 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • connection type: basic set
    技術仕様
    • Unique ref71745003
    • コレクションセットBath mixers
    • コレクションTalis E
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-01-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)191
    • 幅(mm)155
    • 奥行き(mm)59
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC010862
    • ETIM 名Bath mixing tap
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    オセアニア