製品の公開
Logis Single lever kitchen mixer 120 CoolStart
Logis Single lever kitchen mixer 120 CoolStart
    hansgrohe

    Logis Single lever kitchen mixer 120 CoolStart

    Google翻訳”,
    Logis M31 シングルレバー キッチンミキサー 120、CoolStart、EcoSmart、1jet
    仕様
    • Surfaces: - 71837000 Chrome Specification: • ComfortZone 120 • cold water in middle position • swivel range 360° • normal spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • ceramic cartridge with Eco handle position for a reduced flowrate by up to 50% • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    技術仕様
    • Unique ref71837000
    • コレクションセットKitchen mixers
    • コレクションLogis
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)157
    • 幅(mm)51
    • 奥行き(mm)253
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC011431
    • ETIM 名Kitchen mixing tap
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures