製品の公開
Talis S 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
hansgrohe

Talis S 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set

Google翻訳”,
タリスS3穴ベイスンミキサー150、ポップアップ廃棄物セット付き
仕様
  • Surfaces: - 72130001 Chrome - 72130821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 150 • projection: 128 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: NPT ½ • connection dimension: DN15
技術仕様
  • Unique ref72130001
  • コレクションセットBasin mixers
  • コレクションTalis S
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-01-25
  • エディション1
  • 高さ(Mm)188
  • 幅(mm)308
  • 奥行き(mm)183
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)2.6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_60_75_08_54
  • Uniclass2015詳細Mixers
  • MasterFormat 2014 コード41 14 33
  • MasterFormat 2014 タイトルMixers
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures