製品の公開
Rebris E Single lever basin mixer 110 with pop-up waste set
Rebris E Single lever basin mixer 110 with pop-up waste set
    hansgrohe

    Rebris E Single lever basin mixer 110 with pop-up waste set

    Google翻訳”,
    Rebris E シングルレバー洗面混合水栓 110 ポップアップごみセット付き
    仕様
    • Surfaces: - 72557000 Chrome - 72557670 Matt Black Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 110 • projection: 133 mm • spout height: 109 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: synthetic • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    技術仕様
    • Unique ref72557XXX
    • コレクションセットBasin mixers
    • コレクションRebris E
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)168
    • 幅(mm)52
    • 奥行き(mm)159
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_60_75_08_54
    • Uniclass2015詳細Mixers
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures