製品の公開
Talis Select S Single lever kitchen mixer 300
Talis Select S Single lever kitchen mixer 300
    hansgrohe

    Talis Select S Single lever kitchen mixer 300

    Google翻訳”,
    タリス セレクト M51 シングルレバー キッチンミキサー 300 1ジェット
    仕様
    • Surfaces: - 72820000 Chrome - 72820800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 300 • l-spout • swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360° • normal spray • Select button for a comfortable start/stop of the water flow • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters
    技術仕様
    • Unique ref72820000
    • コレクションセットKitchen mixers
    • コレクションTalis Select S
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-01-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)339
    • 幅(mm)121
    • 奥行き(mm)276
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC011431
    • ETIM 名Kitchen mixing tap
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures