製品の公開
Tecturis S Single lever basin mixer 150 Fine CoolStart with push-open waste set
hansgrohe

Tecturis S Single lever basin mixer 150 Fine CoolStart with push-open waste set

Google翻訳”,
Tecturis S シングル レバー洗面混合水栓 150 Fine CoolStart プッシュ オープン式廃棄物セット付き
仕様
  • Surfaces: - 73342000 Chrome - 73342670 Matt Black - 73342700 Matt White - 73342140 Brushed Bronze Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 150 • projection: 139 mm • spout height: 151 mm • spray type: normal spray • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in basic handle position
技術仕様
  • Unique ref73342XXX
  • コレクションセットBasin mixers
  • コレクションTecturis S
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-07-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)201
  • 幅(mm)71
  • 奥行き(mm)180
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)1.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC010862
  • ETIM 名Bath mixing tap
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures