製品の公開
Logis Universal Shaving mirror with LED light
Logis Universal Shaving mirror with LED light
    hansgrohe

    Logis Universal Shaving mirror with LED light

    Google翻訳”,
    LEDライト付きLogisユニバーサルシェービングミラー
    仕様
    • Surfaces: - 73570007 Chrome Specification: • wall-mounted • cavity socket required for installation • material: mirror glass • material frame: metal • mirror is inclinable • swivelling • enlargement: 3 x magnification • illuminant: max. 2 W (21 x 0.08 W / LED) • input voltage:100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz • output voltage: 21 V - DC • degree of protection: IP20 • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 82 mm • diameter drill hole: 6 mm
    技術仕様
    • Unique ref73570CHN
    • コレクションセットMirrors
    • コレクションLogis Universal
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)234
    • 幅(mm)236
    • 奥行き(mm)392
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 鏡
    • IFC分類電気アプライアンス
    • OmniClassNumber23-21 37 13 15
    • OmniClassタイトルMirrors

    対応地域

    アジア