製品の公開
74200XXX Zesis S Single lever bidet mixer with pop-up waste set
74200XXX Zesis S Single lever bidet mixer with pop-up waste set
74200XXX Zesis S Single lever bidet mixer with pop-up waste set
    hansgrohe

    74200XXX Zesis S Single lever bidet mixer with pop-up waste set

    Google翻訳”,
    Zesis S シングルレバービデミキサー ポップアップ排水セット付き
    仕様
    • Surfaces: - 74200000 Chrome - 74200670 Matt Black Specification: • consists of: single lever bidet mixer, waste set • projection: 122 mm • spout height: 83 mm • ball-pivot joint • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: synthetic • connection type: G ⅜ hose connections • connection dimension: DN15
    技術仕様
    • Unique ref74200XXX
    • コレクションセットBidet mixers
    • コレクションZesis S
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)140
    • 幅(mm)46
    • 奥行き(mm)145
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ビデ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010126
    • ETIM 名Bidet
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_11
    • Uniclass2015詳細Bidets
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bidets
    • OmniClassNumber23-31 23 00
    • OmniClassタイトルBidets