製品の公開
Vivenis 3-hole basin mixer 90 with pop-up waste set
Vivenis 3-hole basin mixer 90 with pop-up waste set
Vivenis 3-hole basin mixer 90 with pop-up waste set
    hansgrohe

    Vivenis 3-hole basin mixer 90 with pop-up waste set

    Google翻訳”,
    Vivenis 3穴洗面混合水栓 90 ポップアップゴミセット付き
    仕様
    • Surfaces: - 75033001 Chrome - 75033671 Matt Black - 75033701 Matt White - 75033821 Brushed Nickel Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 90 • spray type: WaterfallStream • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • material waste set: metal • connection type: G ⅜ compression • connection dimension: DN15
    技術仕様
    • Unique ref75033USA
    • コレクションセットBasin mixers
    • コレクションVivenis
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-02
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_60_75_08_54
    • Uniclass2015詳細Mixers
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures