製品の公開
DuoTurn S Mixer for concealed installation for 2 functions
DuoTurn S Mixer for concealed installation for 2 functions
    hansgrohe

    DuoTurn S Mixer for concealed installation for 2 functions

    Google翻訳”,
    DuoTurn S ミキサー、2 つの機能を隠して設置
    仕様
    • Surfaces: - 75418000 Chrome - 75418670 Matt Black - 75418700 Matt White Specification: • 2 functions • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • with silencer • with integrated safety combination EN 1717 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • no additional maintenance opening required
    技術仕様
    • Unique ref75418XXX
    • コレクションセットBath mixers
    • コレクションDuoTurn S
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-03-13
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC010862
    • ETIM 名Bath mixing tap
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures