製品の公開
DuoTurn Q Mixer for concealed installation for 1 function
DuoTurn Q Mixer for concealed installation for 1 function
    hansgrohe

    DuoTurn Q Mixer for concealed installation for 1 function

    Google翻訳”,
    DuoTurn Q Mixer 隠し設置用 1 機能用
    仕様
    • Surfaces: - 75614000 Chrome - 75614670 Matt Black - 75614700 Matt White Specification: • 1 function • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    技術仕様
    • Unique ref75614XXX
    • コレクションセットShower mixers
    • コレクションDuoTurn Q
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-03-13
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC011329
    • ETIM 名Shower mixing tap
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures