製品の公開
WB 5X170FL Waterbetter® Filter Housings

WB 5X170FL Waterbetter® Filter Housings

Google翻訳”,

大容量設計

運用コストの削減

廃棄物処理の削減
フィルターの実行時間が長くなると、交換が少なくなります
汚染物質除去の増加
オペレーターフレンドリー

特徴

  • 特許取得済みのアップフロー設計
  • 便利な5ジャンボカートリッジクラスター設計
  • 個々のスタッドでフェイルセーフ蓋
  • 125PSIまでの圧力の定格
  • 140°F(60°C)までの温度の定格
  • CPVCスタンドパイプを備えた電解研磨304ステンレス鋼ハウジング
  • プリーツデザインとフィルター面積の増加により、Harmsco®カートリッジの圧力損失を最小限に抑えます

アプリケーション

  • 商業用/住宅用飲料水
  • 冷却塔のろ過
  • 脱塩プレフィルトレーション(コーティングオプション)
  • 地表水処理規則(SWTR)LT2
  • 工業廃水処理
  • 逆浸透前ろ過
  • 地下水浄化
  • ユーティリティウォーター
  • 直接影響下の地下水(GWUDI)
仕様
  • Electropolished 304 stainless steel

    Standpipes - CPVC standard

    Inlet/Outlet - 4” flanged standard

    O-ring housing seal - Buna-N standard, EPDM, Viton optional

    Pressure - Up to 125 psi (8.6 bar) max.

    Temperature - Up to 140˚F (60˚C)

技術仕様
  • Unique refwb-5x170fl-waterbetter-housings
  • コレクションセットCommercial and Industrial
  • コレクションFilter Housings
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-06-13
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類フィルター
  • ETIM コードEC001210
  • ETIM 名Water filter
  • UNSPSC名称Water filters
  • UNSPSC40161502
  • Uniclass2015コードPr_65_57_96
  • Uniclass2015詳細Water filters and strainers
  • MasterFormat 2014 コード46 61 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFiltration Equipment
  • OmniClassNumber23-27 55 11 11
  • OmniClassタイトルWater Filters
  • UniFormatIIコードD2090
  • UniFormatIIタイトルOther Plumbing Systems