製品の公開
Hartell LTA-1-ABC Direct Mount Automatic Laundry Tray Pump
Hartell LTA-1-ABC Direct Mount Automatic Laundry Tray Pump
Hartell LTA-1-ABC Direct Mount Automatic Laundry Tray Pump
Hartell LTA-1-ABC Direct Mount Automatic Laundry Tray Pump
Hartell LTA-1-ABC Direct Mount Automatic Laundry Tray Pump
Hartell LTA-1-ABC Direct Mount Automatic Laundry Tray Pump
Hartell LTA-1-ABC Direct Mount Automatic Laundry Tray Pump
Hartell LTA-1-ABC Direct Mount Automatic Laundry Tray Pump
    Hartell

    Hartell LTA-1-ABC Direct Mount Automatic Laundry Tray Pump

    Google翻訳”,

    HartellのLTAポンプは、完全に自己完結型のユニットとして設計されており、洗濯トレイの浴槽に直接接続するのが簡単です。

    HartellのLTAシリーズダイレクトマウントポンプは、完全に自己完結型のユニットであり、洗濯トレイの浴槽に直接接続するのが簡単です。軽量でコンパクトなこのモデルは、リザーバー、トラップ、余分なフィッティング、およびコストのかかる労力を排除します。このポンプには、水が浴槽に入るとポンプをオンにする圧力作動スイッチが含まれています。

    Amazon.comで紹介されているように

    #Hartell #LaundryTrayPump #DirectMount

    仕様
    • Automatic pressure switch.
      ABS high-impact, corrosion resistant plastic construction.
      Integral junction box.
      8-ft cord and plug.
      Mounts directly to sink tailpiece.
      No traps required.
      Fits inside 24” base cabinets.
      Fits under wet bars, utility sinks, kitchenettes, and vanities.
      Simple, time-saving installation.
      No main stack vent connection required.
      Takes up zero floor space.
      Allows sink installation without breaking concrete.

      SPECIFICATIONS LTA

      Motor: (hp @ rpm) 1/8 @ 1670
      Electrical: 115V 2.2A
      Inlet Size: 1-1/2″ FNTP
      Discharge Size: 1” MNTP
      Reservoir Capacity: Direct mount
      Unit Dimensions: (WxDxH) 7”x8”x14”
      Maximum Temperature: 140°F
      Sealed Reservoir: N/A
      Weight: 19 lbs.

    技術仕様
    • Unique refHartell-LTA-1-ABC-Direct-Mount-Automatic-Laundry-Tray-Pump
    • コレクションセットPump
    • コレクションLaundry Tray
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-12
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
    • UNSPSC名称Pumps
    • UNSPSC401515
    • OmniClassNumber23-27 17 00
    • OmniClassタイトルPumps