製品の公開
Haws 1011HSA.8 RIVIVE Hydration Station™ Chilled Recessed Bottle Filler with HI-LO Fountains
Haws Corporation

Haws 1011HSA.8 RIVIVE Hydration Station™ Chilled Recessed Bottle Filler with HI-LO Fountains

Google翻訳”,

モデル 1011HSA.8 は、バリアフリーで破壊行為に強い電気式ウォーター クーラーおよびボトル充填ステーションで、エンジニアリングされたステンレス スチール製の外装で 8 gph (30.3 L) の冷えた飲料水を提供します。この壁掛け式渦巻きボウル設計の噴水は、ソリッド バー ストックから機械加工された唯一のオール ステンレス スチール製バルブ ボディを備え、プッシュ ボタン アセンブリの前面から完全にメンテナンス可能で、水制御カートリッジと一体型給水ストレーナーにアクセスできます。また、前面から水流の高さ調整ができるため、バルブを取り外すことなく簡単にメンテナンスできます。この電気式ウォーター クーラーは、破壊行為に強いバブラー ヘッド、排水ストレーナー、底板などの保護機能を備えており、破壊行為をすぐに阻止します。噴水とボトル充填機の利点は次のとおりです。

  • 噴水のステンレス鋼バルブ本体は、市場で唯一、固体棒材から機械加工されたものです。
  • 14ゲージタイプ304ステンレス鋼壁ブラケットに取り付けられた18ゲージタイプ304ステンレス鋼ボウルアセンブリ
  • 耐破壊性部品には、バブラー、ボウル、ボタン、排水口、底板が含まれます。
  • 止水栓、電気接続箱、フィルター、排水接続のための十分なアクセススペースを備えたエンジニアリングされた排水配管
  • LED ライト付きの 12 インチ センサー操作ボトル開口部は、1.1 gpm の高速充填速度と層流を備え、前面からフィルターを交換できます。
  • 3000ガロン(11356L)の容量、電子ライフサイクル制御フィルターカートリッジ、フィルター交換インジケーターライト付き。フィルターの有効期限が切れると、ソレノイドがボトルフィラーへの水の供給を停止します。
  • スマートな省エネ機能により、2時間使用しないと冷蔵システムの電源がオフになり、使用すると自動的に再起動します。
  • 自動パージ機能は、使用されていない場合は24時間ごとに自動的にサイクルを実行し、新鮮な水の供給とトラップの完全性を保証します。
  • 100%鉛フリーの水路
  • センサー範囲の調整、工場出荷時設定へのリセット、ソフトウェア/ファームウェアのバージョン表示、エラー表示、保存されたボトルの数を示すボトルカウンターを表示するディスプレイメニュー
  • 耐衝撃センサーは傷や水滴による汚れに強く、メンテナンスのためにディスプレイから分離されています。
  • 前面の噴水からバルブ調整やカートリッジ交換ができるのでメンテナンスが簡単

このモデルは、アメリカ障害者法を含む、障害者に関する現行の連邦規制をすべて満たしています。Haws は、NSF/ANSI/CAN 61- Section 9、NSF/ANSI/CAN 372、カリフォルニア州提案 65、連邦安全飲料水法を含むすべての既知の定義に従って鉛フリーの飲用噴水器、蛇口、電気式ウォーター クーラーを製造しています。製品は、カリフォルニア州健康安全法 116875 (AB 1953-2006) および 116876 (AB 100)「NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1」に準拠しています。注: 電気式ウォーター クーラーは、屋外での使用や密閉されたプール エリア (塩素) での使用は推奨されておらず、設計もされていません。これらの条件では保証が無効になる場合があります。

仕様
  • Model 1011HSA.8 RIVIVE™ Hydration Station™ vandal-resistant wall-mounted ADA chilled drinking fountain and recessed motion-activated bottle filler features dual 18-gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basins with integral swirl design, 14-gauge Type 304 Stainless Steel wall brackets, 100% lead-free waterways, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads with integral laminar anti-squirt flow, chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, vandal-resistant bottom plates, stainless steel satin finish back panel and louvered intrusion-proof grill, high and low fountain mounting levels, and 1-1/4" (3.2 cm) O.D. waste pipes. Bottle filler includes a 3000 gallon (11356 L) capacity, Electronic Lifecycle Control filter cartridge, with filter replacement indicator light, LED lighted 12" sensor operated bottle opening with quick 1.1 gpm fill rate and laminar flow with front access for changing filter, smart energy savings feature powers down refrigeration system after 2 hours of non-use, auto purge feature automatically cycles water once every 24 hours, display menu which shows sensor range adjustment, factory reset, software/firmware version readout and error readout, along with bottle counter showing number of bottles saved, and vandal-resistant sensor resists scratching and water droplet fowling. The refrigeration system is hermetically sealed and delivers a minimum of 8 gph (30.3 L) of water at 50° F (10° C) cooled from 80° F (26.7° C) inlet water at 90° F (32.2° C) ambient. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 370, full load amps: 5

技術仕様
  • Unique ref1011hsa-8-wall-mount-recessed-bottle-filling-station-with-dual-hi-lo-fountains
  • コレクションセットRIVIVE | Drinking Fountains and Bottle Filling Stations
  • コレクションHi Lo Fountains and Bottle Filling Station
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_24
  • Uniclass2015詳細Drinking fountains
  • MasterFormat 2014 コード22 47 13
  • MasterFormat 2014 タイトルDrinking Fountains
  • OmniClassNumber23-31 31 00
  • OmniClassタイトルDrinking Fountains

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ