製品の公開
Model 1117.8B ADA Low Profile Dual Chilled Vandal-Resistant Fountain Bundle
Haws Corporation

Model 1117.8B ADA Low Profile Dual Chilled Vandal-Resistant Fountain Bundle

Google翻訳”,

ADA ロープロファイルデュアルチルド 耐破壊性噴水バンドル

Haws 1117.8B ADA耐衝撃冷水噴水は、特許取得済みのステンレス製プッシュボタン式バルブアセンブリを採用し、水量調整だけでなく、カートリッジとストレーナーも前面からアクセスできます。この壁掛け式噴水は、棒鋼から機械加工された「唯一」のオールステンレス製バルブボディを採用しています。プッシュボタンアセンブリの前面から水量調整カートリッジと一体型給水ストレーナーにアクセスでき、水量調整も前面から行えるため、バルブを取り外すことなく簡単にメンテナンスできます。

  • オプションで3000ガロンの水フィルターも利用可能(モデル6480)
  • 棒鋼から機械加工されたステンレス鋼バルブ本体のみ
  • 100%鉛フリーの水路
  • 耐破壊性部品には、バブラー、ボタン、排水口、底板が含まれます。
  • バルブ調整とカートリッジ交換が前面から行えるため、メンテナンスが容易です。
  • 美しいサテン仕上げで汚れや腐食に強い
  • 14ゲージタイプ304ステンレス鋼設計により、しっかりとした丈夫な噴水を実現
  • 柔らかく丸みを帯びた角は、噴水を設置した後で起こりうる事故やその他の事故を防ぎます。
  • 薄型の洗面器と一体型のスタンプボウルは、見た目も美しく、耐久性のあるデザインです。

本モデルは、米国障害者法(ADA)を含む、障害者に関する現行の連邦規制をすべて満たしています。Hawsは、NSF/ANSI/CAN 61-Section 9、NSF/ANSI/CAN 372、カリフォルニア州提案65、連邦安全飲料水法など、すべての既知の定義に基づき、鉛フリーの飲料水噴水、蛇口、電気式温水器を製造しています。本製品は、カリフォルニア州健康安全法116875(AB 1953-2006)および116876(AB 100)「NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1」に準拠しています。注:電気式温水器は、屋外または密閉されたプールエリア(塩素使用)での使用は推奨または設計されていません。これらの条件では保証が無効となる場合があります。製品に含まれるもの:

  • 1117.8:ハイロー噴水
  • HCR8 :リモートチラー
  • MTGFR.LG:壁埋め込み型噴水設置システム

プロポジション65に関する警告。カリフォルニア州在住の方へ:本製品には、カリフォルニア州においてがん、先天性欠損症、またはその他の生殖機能障害を引き起こすことが知られている化学物質が含まれています。詳しくはこちらをクリックしてください。

認定資格

  • CSA認定
  • ADA準拠
  • NSF/ANSI/CAN 61-2020(Q≦1)
仕様
  • Model 1117.8B low profile wall-mounted ADA vandal-resistant drinking fountain shall include dual 14 gauge Type 304 stainless steel satin-finish basins with integral 1/4" (.6 cm) thick stainless steel mounting plates, 16 gauge galvanized steel in-wall mounting frame with welded-in heavy-duty 10 gauge mounting plate, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge, in-line strainer and flow adjustment provide 100% lead free waterways, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads, polished chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, vandal-resistant bottom plates, stainless steel satin finish back panel and louvered intrusion-proof grille, and 1-1/4" NPT concealed all cast-brass traps. The refrigeration system is hermetically sealed and delivers a minimum of 8 gph (30.3 L) of water at 50° F (10° C) cooled from 80° F (26.7° C) inlet water at 90° F (32.2° C) ambient. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 370, full load amps: 5 FOR INDOOR USE ONLY

技術仕様
  • Unique ref1117-8b-ada-low-profile-dual-chilled-vandal-resistant-fountain
  • コレクションセットDrinking Fountains/Coolers
  • コレクションWall Mounted Drinking Fountains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_24
  • Uniclass2015詳細Drinking fountains
  • MasterFormat 2014 コード22 47 13
  • MasterFormat 2014 タイトルDrinking Fountains
  • OmniClassNumber23-31 31 00
  • OmniClassタイトルDrinking Fountains

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ