製品の公開
Model 1119B, "Hi-Lo" Wall Mounted Stainless Steel Drinking Fountains with a Back Panel
Haws Corporation

Model 1119B, "Hi-Lo" Wall Mounted Stainless Steel Drinking Fountains with a Back Panel

5つ星のうち4.34.3(6 レビュー)
Google翻訳”,

Haws 1119BバリアフリーHi-Lo耐破壊性飲用噴水は、特許取得済みのステンレス製プッシュボタン式バルブアセンブリを採用し、前面から水量調整が可能で、カートリッジとストレーナーにもアクセスできます。この壁掛け式噴水は、棒鋼から機械加工された「唯一」のオールステンレス製バルブボディを採用しています。プッシュボタンアセンブリの前面から水量調整カートリッジと一体型給水ストレーナーにアクセスでき、水量調整も前面から行えるため、バルブを取り外すことなく簡単にメンテナンスできます。

  • オプションで3000ガロンの水フィルターも利用可能(モデル6480)
  • 棒鋼から機械加工されたステンレス鋼バルブ本体のみ
  • 100%鉛フリーの水路
  • 耐破壊性部品には、バブラー、ボタン、排水口、底板が含まれます。
  • 18ゲージタイプ304ステンレス鋼設計により、しっかりとした頑丈な噴水を実現
  • バルブ調整とカートリッジ交換が前面から行えるためメンテナンスが簡単
  • 美しいサテン仕上げで汚れや腐食に強い
  • 「Hi-Lo」デザインは、通常の噴水の2倍のユーザーに対応し、さまざまなユーザーの身長のニーズに応えます。
  • 柔らかく丸みを帯びた角は、噴水を設置した後で発生する可能性のある事故やその他の事故を防ぎます。
  • 一体型のスタンプボウルは、見た目も美しく、耐久性に優れたデザインです。

本モデルは、米国障害者法(ADA)を含む、障害者に関する現行の連邦規制をすべて満たしています。Hawsは、NSF/ANSI/CAN 61-Section 9、NSF/ANSI/CAN 372、カリフォルニア州提案65、連邦安全飲料水法など、すべての既知の定義に基づき鉛フリーの飲料水噴水、蛇口、電気温水器を製造しています。本製品は、カリフォルニア州保健安全法116875(AB 1953-2006)および116876(AB 100)「NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1」に準拠しています。製品に含まれるもの:

  • 1119 : ハイローファウンテン
  • 6700.4:壁埋め込み型噴水取付プレート

プロポジション65に関する警告。カリフォルニア州在住の方へ:本製品には、カリフォルニア州においてがん、先天性欠損症、またはその他の生殖機能障害を引き起こすことが知られている化学物質が含まれています。詳しくはこちらをクリックしてください。

仕様
  • Model 1119B Hi-Lo wall mounted vandal-resistant barrier-free drinking fountain shall include dual 18 gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basins, 3/16″ (.47 cm) thick steel in-wall mounting plate, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, 100% lead-free waterways, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads, polished chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, vandal-resistant bottom plates, stainless steel satin finish back panel, high and low fountain mounting levels, and 1-1/4" NPT traps. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331, each additional sensor +$107

技術仕様
  • Unique refhaws-1119
  • コレクションセットDrinking Fountains/Coolers
  • コレクションWall Mounted Drinking Fountains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-03-24
  • エディション1
  • 高さ(inch)13
  • 幅(inch)28
  • 奥行き(inch)19
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)38
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_24
  • Uniclass2015詳細Drinking fountains
  • MasterFormat 2014 コード22 47 13
  • MasterFormat 2014 タイトルDrinking Fountains
  • OmniClassNumber23-31 31 00
  • OmniClassタイトルDrinking Fountains
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ