製品の公開
Model 1119FRB, Barrier-Free Freeze Resistant Wall Mount Fountain with 6521FR In-Wall Valve
Haws Corporation

Model 1119FRB, Barrier-Free Freeze Resistant Wall Mount Fountain with 6521FR In-Wall Valve

Google翻訳”,

Haws 1119FRB バリアフリー Hi-Lo 耐破壊水飲み場は、完全に設計された空気圧操作の耐凍結性バルブ アセンブリを使用しています。壁に取り付けられたデザインにより、余分なスペースを占有することなく、複数の場所に安全に設置できます。破壊行為に対する耐性のあるコンポーネントが装備されているこの噴水は、簡単に中断されず、破壊行為をすぐに阻止します。

  • 18 ゲージのタイプ 304 ステンレス鋼の設計により、しっかりとした構造の頑丈な噴水が提供されます。
  • 耐破壊コンポーネントにはバブラー、ボタン、排水管、底板が含まれます
  • バルブは温度が最低 50°F (10°C) に保たれるエリアに設置されているため、凍結条件下でも噴水は完全に機能し続けます。
  • 汚れや腐食に強い美しいサテン仕上げ
  • ソフトな丸みを帯びた角により、噴水の設置後に発生する可能性のある事故やその他の事故を防ぎます。
  • 「ハイロー」設計により、通常の噴水の2倍の利用者が利用でき、さまざまな利用者の身長のニーズに適合します
  • 一体型のスタンプボウルにより、美しく耐久性のあるデザインが実現します。

このモデルは、米国障害者法を含む障害者に対する現在の連邦規則をすべて満たしています。 Haws は、 NSF/ANSI 規格 61、セクション 9、カリフォルニア州プロポジション 65、および連邦安全飲料水法を含むすべての既知の定義に従って鉛を含まない水飲み器と電気冷水器を製造しています。製品は、カリフォルニア州健康安全コード 116875 (AB 1953-2006) および 116876 (AB 100)「NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1」に準拠しています。

仕様
  • Model 1119FRB Hi-Lo wall mounted vandal-resistant barrier-free freeze-resistant drinking fountain shall include dual 18 gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basins, In-wall 3/16" thick steel mounting plate adds extra wall support when mounting the fountain, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads, polished chrome-plated brass push-buttons which operate pneumatic valves housed in insulated cabinets, installed on the inside wall where room temperatures do not drop below 50° F (10° C), self-draining water lines protect the unit from freezing, polished chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, stainless steel satin finish back panel, high and low fountain mounting levels, and 1-1/4" O.D. waste pipes. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

技術仕様
  • Unique refhaws-1119FRB
  • コレクションセットDrinking Fountains/Coolers
  • コレクションWall Mounted Drinking Fountains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-07-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_24
  • Uniclass2015詳細Drinking fountains
  • MasterFormat 2014 コード22 47 13
  • MasterFormat 2014 タイトルDrinking Fountains
  • OmniClassNumber23-31 31 00
  • OmniClassタイトルDrinking Fountains
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

北米