ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
3202 などのHawsの頑丈な台座式飲用噴水は、特許取得済みのプッシュボタン式ステンレス鋼バルブ アセンブリを使用しており、カートリッジとストレーナーに前面からアクセスできるだけでなく、水流調整も可能です。この台座に取り付けられた噴水は、棒鋼から機械加工された「唯一の」オールステンレス鋼バルブ本体を備えており、プッシュ ボタン アセンブリの前面から水制御カートリッジと一体型給水ストレーナーにアクセスできることにより、完全に保守可能です。また、水流の高さ調整に前面からアクセスできるため、バルブを取り外すことなく簡単にメンテナンスできます。3202 は、バリアフリーの角度付きトラフ スタイルの設計により、四角い台座を、砂利が敷設されているか敷設できる複数の場所に安全に配置できます。砂利とトラフの設計により、砂やその他の汚染物質で詰まる可能性のある従来の排水管がまったく不要になります。 Fountain にはさらに複数の破壊行為防止コンポーネントが装備されており、簡単に破壊されることはなく、最悪の破壊行為をすぐに阻止できます。
本モデルは、米国障害者法(ADA)を含む、障害者に関する現行の連邦規制をすべて満たしています。Hawsは、NSF/ANSI/CAN 61-Section 9、NSF/ANSI/CAN 372、カリフォルニア州提案65、連邦安全飲料水法など、すべての既知の定義に基づき鉛フリーの飲料水噴水、蛇口、電気温水器を製造しています。本製品は、カリフォルニア州保健安全法116875(AB 1953-2006)および116876(AB 100)「NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1」に準拠しています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。