Haws 3300は、屋外用耐破壊性粉体塗装台座式飲用噴水です。特許取得済みのプッシュボタン式ステンレス製バルブアセンブリを搭載し、前面から水流調整、カートリッジ、ストレーナーへのアクセスが可能です。この台座式噴水は、棒鋼から機械加工された「唯一」のオールステンレス製バルブボディを採用しています。プッシュボタンアセンブリの前面から給水カートリッジと給水ストレーナーにアクセスでき、水流の高さ調整も前面から行えるため、バルブを取り外すことなく簡単にメンテナンスできます。3300の「Hi-Lo」バリアフリー設計により、四角い台座を複数の場所に安全に設置でき、通常の飲用噴水の2倍の利用者に対応できます。耐破壊性部品を搭載したこの噴水は、簡単に破壊されることがなく、最悪の破壊行為を即座に阻止します。
本モデルは、米国障害者法(ADA)を含む、障害者に関する現行の連邦規制をすべて満たしています。Hawsは、NSF/ANSI/CAN 61-Section 9、NSF/ANSI/CAN 372、カリフォルニア州提案65、連邦安全飲料水法など、すべての既知の定義に基づき鉛フリーの飲料水噴水、蛇口、電気温水器を製造しています。本製品は、カリフォルニア州保健安全法116875(AB 1953-2006)および116876(AB 100)「NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1」に準拠しています。
バイ・アメリカ法に関する情報
Haws製品の大部分は、この法律の条件を満たしています。ただし、購入商品によって対応が微妙に異なる場合が多いため、具体的な回答を得るには、認証を申請する書類をカスタマーサービスまでお送りいただくことをお勧めしています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |