製品の公開
Model 3380, Pedestal Drinking Fountain with Satin Finish Stainless Steel Bowl
Haws Corporation

Model 3380, Pedestal Drinking Fountain with Satin Finish Stainless Steel Bowl

Google翻訳”,


Haws 3380 ADA屋外用耐破壊性台座式飲用噴水は、特許取得済みのステンレス製プッシュボタンバルブアセンブリを採用し、前面から水流調整が可能で、カートリッジとストレーナーにもアクセスできます。この台座式噴水は、棒鋼から機械加工された「唯一」のオールステンレス製バルブボディを採用しています。プッシュボタンアセンブリの前面から水量調整カートリッジと一体型給水ストレーナーにアクセスできるだけでなく、水流の高さ調整も前面から行えるため、バルブを取り外すことなく簡単にメンテナンスできます。耐破壊性部品を搭載したこの噴水は、簡単に破壊されることがなく、最悪の破壊行為を即座に阻止します。

  • 11ゲージの頑丈な亜鉛メッキ鋼板にグリーンの粉体塗装仕上げを施し、当社の最も頑丈な噴水の一つに優れた耐腐食性を実現しています。
  • 破壊行為に強いコンポーネントには、バブラー、ボウル、ボタン、排水口、アクセスプレートが含まれます。
  • 100%鉛フリーの水路
  • バルブ調整とカートリッジ交換が前面から行えるためメンテナンスが簡単

本モデルは、米国障害者法(ADA)を含む、障害者に関する現行の連邦規制をすべて満たしています。Hawsは、NSF/ANSI/CAN 61-Section 9、NSF/ANSI/CAN 372、カリフォルニア州提案65、連邦安全飲料水法など、すべての既知の定義に基づき鉛フリーの飲料水噴水、蛇口、電気温水器を製造しています。本製品は、カリフォルニア州保健安全法116875(AB 1953-2006)および116876(AB 100)「NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1」に準拠しています。


バイ・アメリカ法に関する情報

Haws製品の大部分は、この法律の条件を満たしています。ただし、購入商品によって対応が微妙に異なる場合が多いため、具体的な回答を得るには、認証を申請する書類をカスタマーサービスまでお送りいただくことをお勧めしています。

仕様
  • Model 3380 ADA vandal-resistant pedestal drinking fountain shall include an 18 gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basin with integral swirl design, 100% lead-free waterways, vandal-resistant push-button operated stainless steel valve with front-accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler head with integral laminar anti-squirt flow, chrome-plated brass vandal-resistant waste strainer, 11 gauge galvanized substrate steel pedestal with green powder-coating, integral mounting plate, and 1-1/2 O.D. tailpiece. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

技術仕様
  • Unique refhaws-3380
  • コレクションセットDrinking Fountains/Coolers
  • コレクションPedestal Mounted Drinking Fountains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-03-24
  • エディション1
  • 高さ(inch)38
  • 幅(inch)14
  • 奥行き(inch)41
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)101
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_24
  • Uniclass2015詳細Drinking fountains
  • MasterFormat 2014 コード22 47 13
  • MasterFormat 2014 タイトルDrinking Fountains
  • OmniClassNumber23-31 31 00
  • OmniClassタイトルDrinking Fountains
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ