Haws 3602は、頑丈で耐破壊性に優れた屋外用ADA準拠台座式水飲み場です。設置前または設置後に、様々なバリエーションで設置できます。標準装備として2つの水飲み場ステーションが付属し、水飲み場、ボトルフィラー、犬用ボウル、ホースビブなどをいつでも追加・交換できます。棒鋼から削り出された「唯一無二」のオールステンレス製バルブ本体は、プッシュボタンアセンブリの前面から水量調整カートリッジと一体型給水ストレーナーにアクセスできます。また、水流の高さ調整も前面から行えるため、バルブを取り外すことなく簡単にメンテナンスできます。耐破壊性部品を装備し、長寿命を実現しています。
本モデルは、米国障害者法(ADA)を含む、障害者に関する現行の連邦規制をすべて満たしています。Hawsは、NSF/ANSI/CAN 61-Section 9、NSF/ANSI/CAN 372、カリフォルニア州提案65、連邦安全飲料水法など、すべての既知の定義に基づき鉛フリーの飲料水噴水、蛇口、電気温水器を製造しています。本製品は、カリフォルニア州保健安全法116875(AB 1953-2006)および116876(AB 100)「NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1」に準拠しています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |