製品の公開
Model 3610, Modular Outdoor Bottle Filler
Model 3610, Modular Outdoor Bottle Filler
Model 3610, Modular Outdoor Bottle Filler
    Haws Corporation

    Model 3610, Modular Outdoor Bottle Filler

    Google翻訳”,

    Haws 3610 ADA 頑丈で耐破壊性に優れた屋外用台座式ボトルフィラーは、設置前または設置後に複数のバリエーションで構成可能です。このモデルはボトルフィラーが標準装備で、給水器、ボトルフィラー、犬用ボウル、ホースビブなどをいつでも追加・交換できるオプションを備えています。棒鋼から機械加工された「唯一」のオールステンレス製バルブ本体を採用し、プッシュボタンアセンブリの前面から水量調整カートリッジと一体型給水ストレーナーにアクセスできます。また、水流の高さ調整も前面から行えるため、バルブを取り外すことなく簡単にメンテナンスできます。耐破壊性部品を搭載し、長寿命を実現しています。

    • マットシルバーのパウダーコーティング仕上げを施した頑丈なステンレススチール
    • 耐破壊性部品には、ボトルフィラーノズル、ボタン、アクセスプレートが含まれます。
    • モジュラー設計により、オプションやアクセサリをいつでも追加または削除できます。
    • カスタムカラーオプションも利用可能
    • 1 gpm の流量で素早く充填できる大口径ボトルフィラー
    • バルブ調整とカートリッジ交換が前面から行えるためメンテナンスが簡単
    • 100%鉛フリーの水路

    本モデルは、米国障害者法(ADA)を含む、障害者に関する現行の連邦規制をすべて満たしています。Hawsは、NSF/ANSI/CAN 61-Section 9、NSF/ANSI/CAN 372、カリフォルニア州提案65、連邦安全飲料水法など、すべての既知の定義に基づき鉛フリーの飲料水噴水、蛇口、電気温水器を製造しています。本製品は、カリフォルニア州保健安全法116875(AB 1953-2006)および116876(AB 100)「NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1」に準拠しています。

    仕様
    • Model 3610 ADA vandal-resistant outdoor, pedestal bottle filler shall include a heavy duty stainless-steel pedestal with matte silver powder-coating, vandal-resistant push-button operated stainless steel valve with front-accessible cartridge and flow adjustment, large-opening bottle filler with quick-fill 1 gpm flow rate, 100% lead-free waterways, vandal-resistant access plates, integral mounting feet, and 1-1/2" slip waste. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

    技術仕様
    • Unique refhaws-3610
    • コレクションセットDrinking Fountains/Coolers
    • コレクションPedestal Mounted Drinking Fountains
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-05-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)61.5
    • 幅(inch)10
    • 奥行き(inch)10
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_24
    • Uniclass2015詳細Drinking fountains
    • MasterFormat 2014 コード41 41 19.19
    • MasterFormat 2014 タイトルBottle Fillers
    • OmniClassNumber23-31 31 00
    • OmniClassタイトルDrinking Fountains

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ