Haws 3610FRは、頑丈で耐衝撃性に優れた屋外用凍結防止ペデスタルボトルフィラーです。設置前または設置後に、様々なバリエーションにカスタマイズできます。ボトルフィラーステーションが標準装備されており、給水器、ボトルフィラー、犬用ボウル、ホースビブなどをいつでも追加・交換できます。給水は、最高レベルの耐凍結技術を採用した完全設計の空気圧式バルブアセンブリによって行われ、年間を通して稼働します。耐衝撃性部品を搭載し、長寿命を実現しています。
本モデルは、米国障害者法(ADA)を含む、障害者に関する現行の連邦規制をすべて満たしています。Hawsは、NSF/ANSI/CAN 61-Section 9、NSF/ANSI/CAN 372、カリフォルニア州提案65、連邦安全飲料水法など、すべての既知の定義に基づき鉛フリーの飲料水噴水、蛇口、電気温水器を製造しています。本製品は、カリフォルニア州保健安全法116875(AB 1953-2006)および116876(AB 100)「NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1」に準拠しています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |