製品の公開
Model 3611, Modular Outdoor Bottle Filler and Drinking Fountain
Model 3611, Modular Outdoor Bottle Filler and Drinking Fountain
Model 3611, Modular Outdoor Bottle Filler and Drinking Fountain
    Haws Corporation

    Model 3611, Modular Outdoor Bottle Filler and Drinking Fountain

    Google翻訳”,

    Haws 3611は、頑丈で耐破壊性に優れた屋外用ADA準拠台座式ボトルフィラー&水飲み場です。設置前または設置後に、様々なバリエーションで構成可能です。標準装備として水飲み場とボトルフィラーがそれぞれ1つずつ搭載されており、水飲み場、ボトルフィラー、犬用ボウル、ホースビブはいつでも追加・交換可能です。棒鋼から削り出された「唯一」のオールステンレス製バルブ本体は、プッシュボタンアセンブリの前面から水量調整カートリッジと一体型給水ストレーナーにアクセスできます。また、水流の高さ調整も前面から行えるため、バルブを取り外すことなく簡単にメンテナンスできます。耐破壊性部品を装備し、長寿命を実現しています。

    • 交換可能な噴水とボトルフィラーアームは、このユニットが変化する環境のニーズを満たすのに役立ちます。
    • 破壊行為に強いコンポーネントには、バブラー、ボタン、ボトルフィラーノズル、排水プレート、アクセスプレートが含まれます。
    • すべてのユーザーに対応するために、ADA準拠の成人用高さ、車椅子、子供用車椅子のアーム位置を調整します。
    • マットシルバーのパウダーコーティング仕上げを施した頑丈なステンレススチール
    • 1 gpm の流量で素早く充填できる大口径ボトルフィラー
    • ボウルとバブラーヘッドは設置場所に合わせて回転できます
    • カスタムカラーオプションも利用可能
    • バルブ調整とカートリッジ交換が前面から行えるためメンテナンスが簡単
    • 100%鉛フリーの水路

    本モデルは、米国障害者法(ADA)を含む、障害者に関する現行の連邦規制をすべて満たしています。Hawsは、NSF/ANSI/CAN 61-Section 9、NSF/ANSI/CAN 372、カリフォルニア州提案65、連邦安全飲料水法など、すべての既知の定義に基づき鉛フリーの飲料水噴水、蛇口、電気温水器を製造しています。本製品は、カリフォルニア州保健安全法116875(AB 1953-2006)および116876(AB 100)「NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1」に準拠しています。

    仕様
    • Model 3611 ADA vandal-resistant outdoor, pedestal bottle filler and drinking fountain shall include a heavy duty stainless-steel pedestal with matte silver powder-coating, one bottle filler and one drinking fountain, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler head, large-opening bottle filler with quick-fill 1 gpm flow rate, 100% lead-free waterways, polished chrome-plated vandal-resistant waste strainer with top-down clean-out access on fountain, vandal-resistant access plates, integral mounting feet, and 1-1/2" slip waste. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

    技術仕様
    • Unique refhaws-3611
    • コレクションセットDrinking Fountains/Coolers
    • コレクションPedestal Mounted Drinking Fountains
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-05-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)62.5
    • 幅(inch)28
    • 奥行き(inch)10
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_24
    • Uniclass2015詳細Drinking fountains
    • MasterFormat 2014 コード22 47 13
    • MasterFormat 2014 タイトルDrinking Fountains
    • OmniClassNumber23-31 31 00
    • OmniClassタイトルDrinking Fountains
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ