Haws 3612 ADA は、頑丈で耐破壊性に優れた屋外用ボトルフィラー兼水飲み場です。設置前または設置後に、複数のバリエーションで構成可能です。標準装備として、水飲み場2つとボトルフィラー1つを搭載し、水飲み場、ボトルフィラー、犬用ボウル、ホースビブはいつでも追加・交換可能です。棒鋼から削り出された「唯一」のオールステンレス製バルブ本体は、プッシュボタンアセンブリの前面から水量調整カートリッジと一体型給水ストレーナーにアクセスできます。また、水流の高さ調整も前面から行えるため、バルブを取り外すことなく簡単にメンテナンスできます。耐破壊性部品を装備し、長寿命を実現しています。
本モデルは、米国障害者法(ADA)を含む、障害者に関する現行の連邦規制をすべて満たしています。Hawsは、NSF/ANSI/CAN 61-Section 9、NSF/ANSI/CAN 372、カリフォルニア州提案65、連邦安全飲料水法など、すべての既知の定義に基づき鉛フリーの飲料水噴水、蛇口、電気温水器を製造しています。本製品は、カリフォルニア州保健安全法116875(AB 1953-2006)および116876(AB 100)「NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1」に準拠しています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |