製品の公開
Model 3612FR, Modular Outdoor Freeze Resistant Bottle Filler and Double Drinking Fountains
Model 3612FR, Modular Outdoor Freeze Resistant Bottle Filler and Double Drinking Fountains
Model 3612FR, Modular Outdoor Freeze Resistant Bottle Filler and Double Drinking Fountains
    Haws Corporation

    Model 3612FR, Modular Outdoor Freeze Resistant Bottle Filler and Double Drinking Fountains

    Google翻訳”,

    Haws 3612FRは、頑丈で耐衝撃性に優れた屋外用ADA規格準拠のステンレス製台座式ボトルフィラー&給水器です。設置前または設置後に、様々なバリエーションにカスタマイズできます。ボトルフィラー1基と給水器2基を標準装備し、給水器、ボトルフィラー、犬用ボウル、ホースビブはいつでも追加・交換可能です。給水は、最高水準の耐凍結技術を採用した完全設計の空気圧式バルブアセンブリによって行われ、年間を通して稼働します。耐衝撃性部品を装備し、長寿命を実現しています。

    • 交換可能な噴水とボトルフィラーアームは、このユニットが変化する環境のニーズを満たすのに役立ちます。
    • 破壊行為に強い部品には、バブラー、ボトルフィラーノズル、ボタン、排水口、アクセスプレートが含まれます。
    • すべてのユーザーに対応するために、ADA準拠の成人用高さ、車椅子、子供用車椅子のアーム位置を調整します。
    • 1 gpm の流量で素早く充填できる大口径ボトルフィラー
    • マットシルバーのパウダーコーティング仕上げを施した頑丈なステンレススチール
    • カスタムカラーオプションも利用可能
    • 100%鉛フリーの水路
    • 設置前に管轄の地方自治体に相談し、追加の規制や要件が適用されるかどうかを確認してください。

    本モデルは、米国障害者法(ADA)を含む、障害者に関する現行の連邦規制をすべて満たしています。Hawsは、NSF/ANSI/CAN 61-Section 9、NSF/ANSI/CAN 372、カリフォルニア州提案65、連邦安全飲料水法など、すべての既知の定義に基づき鉛フリーの飲料水噴水、蛇口、電気温水器を製造しています。本製品は、カリフォルニア州保健安全法116875(AB 1953-2006)および116876(AB 100)「NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1」に準拠しています。

    仕様
    • Model 3612FR ADA vandal-resistant outdoor, freeze-resistant pedestal bottle filler and drinking fountain shall include a stainless-steel pedestal with matte silver powder-coating, one bottle filler and two drinking fountains, fully engineered pneumatic valve assemblies, polished chrome-plated brass vandal-resistant shielded bubbler heads, 100% lead-free waterways, polished chrome-plated vandal-resistant waste strainers with top-down clean-out access on fountains, vandal-resistant access plates, integral mounting feet, and 1-1/2" slip waste. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.   REQUIRES MODELS 3612FR, 6518.2FR & 6518FR PURCHASED SEPARATELY.

    技術仕様
    • Unique refhaws-3612fr
    • コレクションセットDrinking Fountains/Coolers
    • コレクションPedestal Mounted Drinking Fountains
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-05-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)61.5
    • 幅(inch)46
    • 奥行き(inch)10
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_24
    • Uniclass2015詳細Drinking fountains
    • MasterFormat 2014 コード22 47 13
    • MasterFormat 2014 タイトルDrinking Fountains
    • OmniClassNumber23-31 31 00
    • OmniClassタイトルDrinking Fountains
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ