Haws 3670 ヘビーデューティードッグボウルは、特許取得済みのプッシュボタン式ステンレススチールバルブアセンブリを採用し、前面から水流調整が可能。カートリッジとストレーナーへのアクセスも容易です。マットシルバーのパウダーコーティング仕上げが施された、耐久性の高いステンレススチール製です。
Hawsは、NSF/ANSI/CAN 61-Section 9、NSF/ANSI/CAN 372、カリフォルニア州提案65、連邦安全飲料水法など、すべての既知の定義に基づき鉛フリーの飲料水噴水、蛇口、電気式温水器を製造しています。製品は、カリフォルニア州健康安全法116875(AB 1953-2006)および116876(AB 100)「NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1」に準拠しています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |