製品の公開
Model 7260B-7270B, Eye/Face Wash with AXION® MSR Eye/Face Wash Head
Haws Corporation

Model 7260B-7270B, Eye/Face Wash with AXION® MSR Eye/Face Wash Head

Google翻訳”,

モデル 7260B-7270B 壁掛け式、AXION ® MSR 洗眼ヘッド/洗顔ヘッドを備えたプラスチック製ボウルの洗眼/洗顔。

モデル 7260B ~ 7270B 壁掛け式洗眼および洗顔は、医学的に評価の高いAXION MSR洗眼/洗顔ヘッド アセンブリ (特許出願中) を備えています。この革新的な逆流設計は、脆弱な鼻腔から汚染物質を一掃することにより、すべての救急救命士、緊急治療室、診療所のプロトコルと一致する医学的に優れた対応を提供する市場で唯一の製品です。従来の洗眼剤は、目の外側の端から鼻に向かって洗浄し、自然の眼腔の排水管である涙点を通って汚染物質を鼻腔に流すことができます。

  • 洗眼液ストリームは、均一な層流を備えたゼロ垂直速度™ ストリームエンジニアリングを提供し、快適性、安定性、有効性を向上させます。
  • ユニットには、長寿命のための丸い 11 インチ (27.9 cm) の緑色の ABS プラスチック レセプターとアルミニウム製の壁ブラケットが付いています。
  • ラインの破片を収集するためのメッシュインラインストレーナーと、耐久性を高めるステンレス鋼のボールとステムを備えたボールバルブが含まれています
  • 供給: 1/2" NPT。廃棄: 1- 1/4" NPT
  • ANSI Z358.1 焼き戻し準拠オプション

緊急洗眼およびシャワー機器に関するANSI/ISEA Z358.1規格を満たすことがCSAによって認定されています。


バイ・アメリカ法の情報

Haws 製品の大部分は、この法の条項に基づいて適格です。ただし、購入ごとに微妙に異なる対応が必要になることが多いため、ホーズでは、認定を要求する特定の文書をカスタマー サービスに送信し、具体的な回答を求めることを推奨しています。

仕様
  • Model 7260B-7270B wall mounted eye/face wash shall include a green ABS plastic 11" (27.9 cm) bowl, an AXION® MSR eye/face wash head shall feature inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 3.7 gpm flow control, chrome-plated brass stay-open ball valve equipped with stainless steel ball and stem, and chrome-plated brass in-line 50 x 50 mesh water strainer. Unit shall also include cast-aluminum chromate protected wall bracket, yellow plastic pop-off dust cover for eyewash head, universal sign, 1/2" NPT inlet, and 1-1/4" NPT waste.

技術仕様
  • Unique refhaws-7260b-7270b
  • コレクションセットEye Wash Stations
  • コレクションEmergency Equipment - Eye & Face Washes
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-03-24
  • エディション1
  • 高さ(inch)7
  • 幅(inch)15
  • 奥行き(inch)14
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)7
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011317
  • ETIM 名Wash fountain
  • UNSPSC名称Safety wash units
  • UNSPSC46182402
  • Uniclass2015コードSs_40_15_75_96
  • Uniclass2015詳細Wash fountain systems
  • MasterFormat 2014 コード22 45 26
  • MasterFormat 2014 タイトルEye/Face Wash Equipment
  • OmniClassNumber23-29 37 13 15
  • OmniClassタイトルCombination Emergency Eye Wash Stations
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ