製品を公開する
 EFG Fixtel B11, TD, filetto totale
HECOEFG

EFG Fixtel B11, TD, filetto totale

Google翻訳,
  • EFG Fixtelは、パドヴァ大学ICEA学科のスピンオフ企業であるEXPINにより、既存の石造建築物に関する認証を受けています。
  • 先端部の「ハイロー」タイプのねじ山:「高い」ねじ山は、レンガの壁を破損させる可能性のある過度の摩擦を避けるために、基材の切削段階で摩耗し、「低い」ねじ山は固定具の保持を保証します。
  • ねじ山には横方向の溝が設けられており、切削能力を高めると同時に、粉砕粉塵を排出することで、レンガの内壁の摩擦や破損を防ぎます。
  • EFG Fixtelは、既存の石造構造物に対してEXPINの認証を受けた、非常に高い曲げ強度を備えています。建物の断熱材の厚さ、窓やドアの重量、フレームのサイズが絶えず増加しているため、この特性は安全性の観点からますます重要になっています。
  • 平らな皿頭は、特にアルミ製の窓枠において、固定を安定させるためのサポートを提供します。
  • 下部ヘッドにはセルフカウンターシンクフィンシステムが搭載されており、挿入位置が不正確な場合でも窓枠を完璧に加工できます。
  • 留め具を「隠す」ための粘着キャップやカバーも用意されています。
技術仕様
  • 固有参照番号efg-fixtel-b11-td-filetto-totale
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-11-17
  • 版番号1
分類
  • BIMobjectカテゴリー建築資材 - ネジ
  • OmniClass 番号23-13 23 11 13 19
  • OmniClass タイトルScrews