製品を公開する
 EFG SAF Spinotto autoperforante per staffe a "T", TD, filetto K, zincato
HECOEFG

EFG SAF Spinotto autoperforante per staffe a "T", TD, filetto K, zincato

Google翻訳,

EFG SAFは、木材・鋼材・木材接合用のセルフドリリングねじ/ダボで、EN 14592に準拠した欧州認証を取得しています。

これは一体成型で、先端部は最大15mmのS235鋼を貫通できる。

滑らかな本体のほぼ中央に、長さ25mmのネジ山が切られています。これにより、ねじ込みや挿入が容易になるだけでなく、何よりも内部の金属ブレードにネジ山が切られ、より安定した丈夫な固定が可能になります。

自己皿穴加工された小型の皿頭は木材に容易に貫通するため、耐火性のため、あるいは単に美観効果のために木製キャップを使用する場合でも、深く挿入することができます。

技術仕様
  • 固有参照番号efg-saf-spinotto-autoperforante-per-staffe-a-t-td-filetto-k-zincato
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-11-17
  • 版番号1
分類
  • BIMobjectカテゴリー建築資材 - ネジ
  • OmniClass 番号23-13 23 11 13 19
  • OmniClass タイトルScrews