製品の公開
Turnstile B700
Turnstile B700
    Heras

    Turnstile B700

    Google翻訳”,

    幅広いセキュリティレベル、運用要件、美観要件に合わせて、90フィート4アーム、120フィート3アーム、シングル、ストレートアーム、ソリッドローターなど、幅広い構成をご用意しています。材質と仕上げには、幅広いカラーバリエーションの高品質ポリエステル粉体塗装に加え、オプションで亜鉛メッキおよびステンレス鋼製のフレームとローターもご用意しており、過酷な外部環境にも耐えます。

    連続定格ソレノイドを備えた高耐久性機構は、過酷な使用条件にも耐えられるように設計されています。ローターと機構間のゴム製カップリングにより、振動、騒音、跳ね返り、機構の摩耗が最小限に抑えられます。

    ソリッドステート制御ユニットは、ほとんどのアクセス制御システムおよび会員システムとインターフェースします。キー操作によるオーバーライド機能は、停電時の通行を可能にし、設置と診断を容易にします。

    特殊な逆止スプロケットアセンブリにより、ローターが動いているときやロックされているときに不正な侵入を防止します。

    Heras 回転式改札口 B700 は、商業施設や工業施設 (特に無人境界セキュリティや従業員が管理する入口) に最適です。

    仕様
    • • Category: Tourniquet/Turnstile/Drehkreuz/Rotationsgrindar • Duration Unit: Maintenance advise every 6 months • Material: Steel • Name: B700 • Nominal Height: 2317 • Nominal Width: 1360 • Warranty Description: 1 year • Warranty Duration Labour: 1 year • Warranty Duration Parts: 1 year • Warranty Duration Unit: 1 year
    技術仕様
    • Unique refTurnstile-B700
    • コレクションセットLandscaping
    • コレクションGates
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2317
    • 幅(mm)1360
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードSs_25_32_35_90
    • Uniclass2015詳細Turnstile systems
    • MasterFormat 2014 コード11 14 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルTurnstiles
    • OmniClassNumber23-29 13 23
    • OmniClassタイトルAccess Control Turnstiles