製品の公開
Uni Security - Extended post
Uni Security - Extended post
    Heras

    Uni Security - Extended post

    Google翻訳”,
    Uni Securityを使用すると、誰もが最高のセキュリティを利用できます。オランダの証券市場へのこの新参者は、スチールメッシュセグメントのトップです。要素は、垂直ワイヤが分散して配置されている特許取得済みの水平Uプロファイルで構成されています。これにより、外側からの登山はほとんど不可能になります。さらに、Uni Securityは、必要に応じて、たとえばUプロファイルに見えないように隠すことができる検出ケーブルを使用してアップグレードするのに最適です。 Uni Securityを選択することで、現在および将来の確実性が保証されます。

    •U字型桁に固定された垂直鋼線

    •幅2510mm、高さ2430mmまでのパネル

    •アクセスおよび制御および検出製品とうまく組み合わせる

    •事前に亜鉛メッキされ、粉末コーティングされています

    •千鳥配置(±200mm)の可能性

    仕様
    • • Category: Staalmathekwerk/Welded mesh • Material: Steel • Nominal Height: 830 - 2430 • Nominal Width: 2480 • Warranty Details: https://www.heras.nl/over-heras/algemene-voorwaarden/ https://www.heras.de/kontakt/agb/
    技術仕様
    • Unique refUni-Security-Extended
    • コレクションセットLandscaping
    • コレクションFencing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2430
    • 幅(mm)2520
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードSs_25_14
    • Uniclass2015詳細Fence systems
    • MasterFormat 2014 コード32 31 16
    • MasterFormat 2014 タイトルWelded Wire Fences and Gates
    • OmniClassNumber23-11 25 19 21
    • OmniClassタイトルPanel Fences

    類似製品