製品の公開
Uni Security - Base plate
Heras

Uni Security - Base plate

5つ星のうち3.63.6(10 レビュー)
Google翻訳”,
Uni Securityを使用すると、誰もが最高のセキュリティを利用できます。オランダの証券市場へのこの新参者は、スチールメッシュセグメントのトップです。要素は、垂直ワイヤが分散して配置されている特許取得済みの水平Uプロファイルで構成されています。これにより、外側からの登山はほとんど不可能になります。さらに、Uni Securityは、必要に応じて、たとえばUプロファイルに見えないように隠すことができる検出ケーブルを使用してアップグレードするのに最適です。 Uni Securityを選択することで、現在および将来の確実性が保証されます。

•U字型桁に固定された垂直鋼線

•幅2510mm、高さ2430mmまでのパネル

•アクセスおよび制御および検出製品とうまく組み合わせる

•事前に亜鉛メッキされ、粉末コーティングされています

•千鳥配置(±200mm)の可能性

仕様
  • • Category: Staalmathekwerk/Welded mesh • Material: Steel • Nominal Height: 830 - 2430 • Nominal Width: 2480 • Warranty Details: https://www.heras.nl/over-heras/algemene-voorwaarden/ https://www.heras.de/kontakt/agb/
技術仕様
  • Unique refUni-Security-Baseplate
  • コレクションセットLandscaping
  • コレクションFencing
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-12-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2430
  • 幅(mm)2520
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国オランダ
  • 製造国オランダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードSs_25_14
  • Uniclass2015詳細Fence systems
  • MasterFormat 2014 コード32 31 16
  • MasterFormat 2014 タイトルWelded Wire Fences and Gates
  • OmniClassNumber23-11 25 19 21
  • OmniClassタイトルPanel Fences